Raccordement Push-in

Raccordement Push-in

Enfichage facile

Bénéficiez des avantages de la technique d'insertion directe Push-in : force d'enfichage réduite jusqu'à 50 % et câblage sans outil.

Retour Blocs de jonction

Catégories

  • Blocs de jonction hybrides
    Bloc de jonction hybride

    Un bloc de jonction, deux modes de raccordement. Bénéficiez des avantages de chaque technique.

  • Blocs de jonction mini et micro
    Blocs de jonction mini et micro

    Blocs de jonction mini et micro pour toutes les applications dans des espaces limités

  • Blocs de jonction multiconducteurs
    Blocs de jonction multiconducteurs

    Avec les blocs de jonction multiconducteurs, vous répartissez les potentiels de façon simple, et raccorder de façon sécurisée différents types de conducteurs ou de sections transversales.

  • Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs
    Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs

    Niveau de signalisation, répartition du potentiel et conducteur de protection dans un seul bloc de jonction – la meilleure solution pour structurer vos automates.

  • Blocs de jonction pour conducteur de protection
    Blocs de jonction pour conducteur de protection

    Réalisation rapide de raccordements PE : encliqueter les blocs de jonction pour conducteur de protection sur le profilé en toute simplicité.

  • Blocs de jonction pour moteur
    Raccordement de moteur facile

    Câblage rapide et peu encombrant de vos moteurs.

  • Blocs répartiteurs
    Blocs répartiteurs

    Grâce aux blocs répartiteurs PTFIX prêts à raccorder et au raccordement Push-in, vous gagnez encore plus de temps et de place pendant l'installation.

  • Panneaux de brassage
    Panneaux de brassage

    Organisez les signaux de manière sécurisée avec un système de guidage par couleur innovant, avec jusqu'à 20 % de densité d'assemblage en plus.

  • Prise de test
    Prise de test

    Le système d'essai FAME simplifie le contrôle régulier des dispositifs de commutation d'énergie.

Rechercher dans Raccordement Push-in

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Grâce à la technologie de raccordement Push-in, vous pouvez désormais raccorder facilement des conducteurs à partir de 0,25 mm² directement et sans outil. Le ressort de contact spécial permet un enfichage facile et vous séduira par la qualité élevée de son contact.

Avantages

  • Raccordement rapide des conducteurs prétraités et rigides grâce à la technique d'insertion directe sans outil
  • Insertion aisée grâce à des forces d'insertion réduites de 50 %
  • Câblage et utilisation sécurisés grâce aux boutons-poussoirs de couleurs différentes
  • Retrait facile des conducteurs sans outil particulier
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete
  • Les blocs de jonction avec raccordement Push-in font partie du système COMPLETE line

Blocs de jonction PT

Blocs de jonction Push-in PT  

Blocs de jonction Push-in PT

Avec les blocs de jonction PT équipés de la technologie de raccordement Push-in, vous disposez d'un bloc de jonction adapté à toutes les utilisations avec des sections nominales de 1,5 à 185 mm².
Le raccordement est pratique : insérez vos conducteurs rigides ou munis d'embouts à partir de 0,25 mm² dans les entrées des fils. Le ressort de contact s'ouvre automatiquement et assure la force de pression requise sur les barres conductrices. Pour le câblage des conducteurs plus petits, à partir de 0,14 mm², utilisez un tournevis ordinaire pour appuyer sur le ressort de contact.
Ces blocs de jonction utilisent les avantages du système CLIPLINE complete. Cela comprend la combinaison au choix de toutes les technologies de raccordement et des accessoires standardisés du système.

PTV – la combinaison du raccordement Push-in et du bloc de jonction à vis

Gamme de produits PTV avec conducteurs raccordés latéralement  

Gamme de produits PTV avec conducteurs raccordés latéralement

Les blocs de jonction PTV allient les avantages du raccordement Push-in sans outil à l'introduction latérale du conducteur du bloc de jonction à vis. La technique d'insertion directe Push-in sans outil assure un raccordement du conducteur rapide avec de faibles forces d'insertion et une grande résistance aux vibrations. L'introduction latérale des conducteurs dans les blocs de jonction permet, en outre, un câblage clair sans rayon de courbure. Le cheminement rectiligne des conducteurs qui en résulte, du bloc de jonction à la goulotte, facilite nettement la pose et la lecture du repérage des conducteurs.

La technologie de raccordement Push-in en détail

  • Raccordement direct et sans outil de conducteurs pré-confectionnés rigides ou munis d'embouts.
  • Le contour spécial du ressort permet d'enficher facilement les conducteurs rigides et ceux munis d'un embout, à partir de 0,25 mm², tout en ayant des résistances maximales à la traction du conducteur.
  • Insertion facile grâce à des forces d'insertion réduites de 50 %.
  • Le bouton-poussoir permet de libérer facilement les conducteurs avec n'importe quel outil, sans contact direct avec les pièces sous tension.
  • Afin de pouvoir raccorder des conducteurs souples sans embout à partir de 0,14 mm², il suffit d'appuyer sur le bouton lors de l'insertion.
  • Câblage et utilisation fiables grâce aux boutons-poussoirs de couleurs différentes.
  • Raccordement de tous les types de conducteurs grâce à un raccordement facile en façade.
 
La technologie de raccordement Push-in en détail

Blocs de jonction de puissance PTPOWER

Raccordement facile avec la technologie Power-Turn  

Raccordement facile avec la technologie Power-Turn

Conçus avec la nouvelle technologie de raccordement Power-Turn, les blocs de jonction de puissance vous assurent le raccordement le plus rapide et le plus facile possible, lors du câblage des grands conducteurs. Vous pouvez raccorder des conducteurs jusqu'à 185 mm² en pivotant simplement le levier.

Si le levier est abaissé, vous pouvez aussi enficher directement les conducteurs en utilisant la technologie Push-in intégrée.

Technologie de raccordement Push-in : du terrain à l'automate

La technologie de raccordement Push-in de Phoenix Contact vous permet de réaliser facilement et en toute sécurité le câblage de toute votre application.

Redécouvrez le raccordement avec Push-in  

Redécouvrez le raccordement avec Push-in

Du câblage de terrain au câblage de puissance et d'automate, vous pouvez choisir parmi une gamme complète de produits. Réalisez facilement, sans outil les contacts pour capteurs, actionneurs, blocs de jonction, composants d'interface et d'automatisation.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Connectique push-in

Connectique push-in de Phoenix Contact.