Bloc de jonction à deux étages - PTTB 2,5
3210567

Bloc de jonction à deux étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 22 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Bloc de jonction à plusieurs étages
Domaine d'application Industrie ferroviaire
Nombre de connexions 4
Nombre de rangées 2
Potentiels 2
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Tension de choc assignée 6 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 0,77 W

Nombre de raccordements par étage 2
Section nominale 2,5 mm²
Section assignée AWG 12
1er et 2e étage
Longueur à dénuder 8 mm ... 10 mm
Gabarit A4
Section de conducteur rigide 0,14 mm² ... 4 mm²
Section du conducteur AWG 26 ... 12
Section de conducteur souple 0,14 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 26 ... 14
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique) 0,5 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique 0,5 mm²
Int. nom. 22 A (pour une section raccordable de 2,5 mm2)
Courant de charge maximal 26 A (avec une section de conducteur rigide de 4 mm²)
Tension nominale 500 V
Section nominale 2,5 mm²
1er et 2e étage Section de raccordement par enfichage direct
Section de conducteur rigide 0,34 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,34 mm² ... 2,5 mm²

Données de dimensionnement (ATEX/IECEx)
Certificat ATEX PTB 09 ATEX 1111 U
Certificat Ex CEI IECEx PTB 10.0021 U
Repérage  II 2 G  Ex eb IIC Gb
Température de service -60 °C ... 110 °C
Accessoires homologués Ex 3211634 D-PTTB 2,5
3030747 ATP-STTB 4
1204517 SZF 1-0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Données de pontage 16 A / 2,5 mm²
Augmentation de température Ex 40 K (18 A / 2,5 mm²)
Tension de référence 440 V
lorsque le pontage est réalisé avec un pont 440 V
- pour pontage discontinu 352 V
- pour pontage sectionné 166 V
- pour pontage sectionné avec flasque 352 V
- pour pontage sectionné avec séparateur 440 V
Tension d'isolement assignée 400 V
Étage Ex Généralités
Courant de référence 18 A
Courant de charge maximal 22 A
Caractéristiques raccordement Ex Généralités
Section nominale 2,5 mm²
Section assignée AWG 14
Capacité de raccordement rigide 0,14 mm² ... 4 mm²
Capacité de raccordement AWG 26 ... 12
Capacité de raccordement flexible 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Capacité de raccordement AWG 26 ... 14
Étage Ex 1er étage
Résistance de contact 1,2 mΩ
Étage Ex 2ème étage
Résistance de contact 0,92 mΩ

Largeur 5,2 mm
Largeur de flasque 2,2 mm
Hauteur 45,8 mm
Hauteur NS 35/15 55 mm
Hauteur NS 35/7,5 47,5 mm
Hauteur 1,87 "
Longueur 68 mm

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Essai de tension de choc
Tension témoin valeur de consigne 7,3 kV
Résultat Test réussi
Essai d'échauffement
Exigence contrôle de l'échauffement Augmentation de température ≤ 45 K
Résultat Test réussi
Capacité de charge de courte durée 2,5 mm² 0,3 kA
Capacité de charge de courte durée 4 mm² 0,48 kA
Résultat Test réussi
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle
Tension témoin valeur de consigne 1,89 kV
Résultat Test réussi

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte oui

Résistance mécanique
Résultat Test réussi
Fixation sur le support
Profilé/support de fixation NS 35
Force d'essai, valeur de consigne 1 N
Résultat Test réussi
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs
Vitesse de rotation 10 tr./min
Tours 135
Section de conducteur/poids 0,14 mm2/0,2 kg
2,5 mm2/0,7 kg
4 mm2/0,9 kg
Résultat Test réussi

Vieillissement
Cycles de température 192
Résultat Test réussi
Essai au brûleur à aiguille
Temps d'action 30 s
Résultat Test réussi
Oscillations/grésillements sur bande large
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spectre Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant
Fréquence f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz
Niveau ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Accélération 3,12g
Durée de contrôle par axe 5 h
Sens du contrôle Axes X, Y et Z
Résultat Test réussi
Chocs
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forme de choc Semi-sinusoïdal
Accélération 30g
Durée des chocs 18 ms
Nombre de chocs dans chaque sens 3
Sens du contrôle Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat Test réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1

Type de montage NS 35/7,5
NS 35/15

Référence 3210567
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Clé de vente B02
Product key BE2214
Page catalogue Page 72 (C-1-2019)
GTIN 4046356418980
Poids par pièce (emballage compris) 10,797 g
Poids par pièce (hors emballage) 10,028 g
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Identifiant de lhomologation: TAE00003JE

CSA

Identifiant de lhomologation: 13631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 20 A 26 - 12
Groupe utilisateur C
300 V 20 A 26 - 12
Groupe utilisateur D
600 V 5 A 26 - 12

IECEE CB Scheme

Identifiant de lhomologation: DE1-65718
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
500 V 22 A 0,2 - 2,5

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 20 A 26 - 12
Groupe utilisateur C
300 V 20 A 26 - 12
Groupe utilisateur D
600 V 5 A 26 - 12

LR

Identifiant de lhomologation: 12/20038 (E3)

NK

Identifiant de lhomologation: 21ME0004

RS

Identifiant de lhomologation: 17.00013.272

BV

Identifiant de lhomologation: 25278/B0 BV
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644

VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de lhomologation: 40032222
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
500 V 22 A 0,2 - 2,5

ABS

Identifiant de lhomologation: 21-2192245-PDA

NK

Identifiant de lhomologation: 14ME0912

LR

Identifiant de lhomologation: 14/20056

EAC Ex

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AB72.B.02351

IECEx

Identifiant de lhomologation: IECExPTB10.0021U
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Conducteurs souples uniquement 440 V 18 A 0,14 - 2,5
Conducteurs rigides uniquement 440 V 22 A 0,14 - 4

ATEX

Identifiant de lhomologation: PTB09ATEX1111U
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Conducteurs souples uniquement 440 V 18 A 0,14 - 2,5
Conducteurs rigides uniquement 440 V 22 A 0,14 - 4

CCC

Identifiant de lhomologation: 2020322313000631

NEPSI

Identifiant de lhomologation: GYJ20.1198U

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles



Avantages

Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
Testé pour applications ferroviaires