nouveau
Utilisez les connecteurs de puissance pour le raccordement d'appareils compacts et d'entraînements électriques.
Nos connecteurs circulaires pour applications de puissance permettent les utilisations les plus différentes – du raccordement M12 compact jusqu'à M58, avec des puissances de transmission élevée jusqu'à 150 A avec 630 V. Bénéficiez d'une gamme complète côté câble et appareil, jusqu'aux circuits imprimés.
nouveau
nouveau
Les appareils électriques sont de plus en plus compacts tandis que le besoin en puissance ne cesse de croître. Nos produits de la gamme M12 Power vous proposent la technique de raccordement d'appareils adaptée.
Le type M12 ouvre ainsi de nouveaux domaines d'application pour l'alimentation de vos entraînements et commandes électriques.
Les connecteurs circulaires M12 Power sont protégés contre les erreurs d'enfichage :
Raccordez vos entraînements électriques facilement et rapidement. Notre offre globale comprend toutes les plages de puissance et tous les types nécessaires pour le câblage de l'entraînement à l'armoire électrique. Les connecteurs circulaires M23 de la gamme PRO complètent cette gamme.
Misez sur une distribution électrique facile, robuste et rapide à installer. Les systèmes d'installation IPD et QPD vous permettent de choisir entre des raccordements fixes et enfichables sur l'appareil, et créer ainsi des solutions de distribution flexibles. Les raccordements des appareils se font également facilement, sans ouvrir l'appareil. Gagnez 80 % de votre temps lors du raccordement sur site – que ce soit avec la technologie Push-in facile ou le raccordement autodénudant IDC rapide QUICKON.
Les connecteurs circulaires en plastique de la gamme PRC sont parfaitement adaptés à la transmission compacte et sécurisée de puissance dans les applications industrielles, dans les bâtiments et à l'extérieur. Les connecteurs de terrain, d'accouplement et d'appareils permettent de réaliser de nombreuses solutions de raccordement pour la quasi-totalité des applications de raccordement d'appareil ou de distribution électrique.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Connecteurs circulaires M17-M58Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur