Panel PC avec IP65

Panel PC avec IP65

Protection totale

Installez des ordinateurs industriels performants partout où cela est nécessaire, et directement dans l'installation.

Retour PC industriels

Catégories

Rechercher dans Panel PC avec IP65

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les Panel PC autonomes et attractifs avec l'indice de protection IP65 peuvent être configurés avec de nombreuses classes de puissance et options d'écran et de montage adaptées à l'installation. Avec des options d'extensions, telles qu'une Push Button Box ou une colonne de signaux, vous pouvez intégrer de nouvelles fonctions. Les Panel PC autonomes permettent de concevoir des concepts d'utilisation faciles à entretenir et personnalisés qui servent de carte de visite de votre installation.

Avantages

  • Amélioration de votre machine ou installation avec ce design industriel attractif et moderne
  • Commande gestuelle intuitive grâce à la compatibilité multi-touch
  • Touches, interrupteurs et arrêt d'urgence directement sur le poste de commande avec la Push-Button Box
  • Plage de température étendue de -20 à +50 °C
  • Performance du processeur adaptée à l'utilisation avec des processeurs à faible consommation d'énergie, Intel® Core™ i ou Intel® Pentium™
  • Utilisation ergonomique directement sur la machine grâce à une protection IP65 globale et au montage VESA 100 sur socle ou bras de support
  • Particulièrement facile à entretenir grâce à des composants facilement accessibles

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service