BL2 PPC AIO65 2000 - Panel PC
1138366

The product will comply with CRA requirements

Ordinateur industriel à processeurs Intel® Pentium® ou Celeron®, entièrement clos, à indice de protection IP65 et écran tactile multi-touch capacitif à résolution Full HD. Conçu pour un montage sur mât, sur bras ou VESA.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Protection intégrale IP65
Ecran tactile multipoints
Moniteur à écran large
Boîtier robuste pour environnements IP65
Rétroéclairage LED
Options de montage VESA, sur mât ou sur bras
Bouton marche/arrêt en option
Configurable