SOLARCHECK vous informe de manière fiable sur la puissance de votre installation photovoltaïque.
Détection des défaillances : les installations photovoltaïques doivent atteindre un rendement énergétique maximal au plus vite. Avec SOLARCHECK, vous réagissez immédiatement à toute perte de puissance de conducteurs individuels, comme cela peut par exemple se produire du fait de panneaux endommagés ou de contacts ou câblages défectueux.
Le système de surveillance modulaire de Solarcheck comprend différents appareils de mesure du courant et de la tension, ainsi qu'un module de communication correspondant.
Module de communication :
Modules de mesure de courant :
Module de mesure de tension :
Le module de communication recueille les valeurs mesurées des modules de mesure de courant et les transmet à une commande principale via le RS485 MODBUS.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur