PLCnext Control

PLCnext Control

Ouverts et innovants

Les PLCnext Control sont les API pour la PLCnext Technology et pour votre automatisation de demain.

Retour API et systèmes d’E/S

Catégories

Rechercher dans PLCnext Control

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les PLCnext Control, vous travaillerez avec des langages de programmation en toute liberté, qu'il s'agisse de la CEI 61131-3 ou des langages évolués. L'adaptabilité illimitée grâce à l'intégration rapide et facile de logiciels libres, d'applications et de normes de communication actuelles et futures, et la mise en réseau intelligente par la connexion au cloud vous offrent une liberté infinie lors du passage à l'ère numérique.

Avantages

  • Adaptation idéale à votre tâche d'automatisation grâce à des API de classes de puissance différentes
  • Analyse des données de vos machines et installations à travers le monde possible grâce à la connexion intégrée au Proficloud
  • Possibilité d'adapter les PLCnext Control à vos différents cas d'utilisation grâce aux logiciels et applications libres
  • Système d'exploitation Linux ouvert et prise en charge des langages évolués
  • PLCnext Control inclus dans le système COMPLETE line

Ouvert et innovant – PLCnext Control de la série Axiocontrol

PLCnext Control AXC F 2152  

PLCnext Control ouvert de la série Axiocontrol

Parmi la série des Axiocontrol robustes, Phoenix Contact propose plusieurs API basés sur la PLCnext Technology. Ceux-ci sont prévus pour la programmation en langage évolué, mais aussi pour la programmation classique avec la norme CEI 61131-3.

L'extension des API est possible avec des modules pour les systèmes E/S IP20 Axioline et Inline. Les PLCnext Control AXC F 2152 et AXC F 3152 peuvent également être étendus du côté gauche avec un composant matériel, p. ex. un port Ethernet supplémentaire.

La sécurité repose sur un module de plateforme sécurisée (TPM) pouvant accueillir des certificats d'utilisateurs. Une connexion au cloud peut être réalisée directement sur l'API, en scannant tout simplement un code QR.

Si vous souhaitez juger par vous-même la fonctionnalité, le maniement et les performances de la PLCnext Technology dans le cadre d'une petite application, essayez l'un des deux kits de démarrage et ses composants préinstallés pour vos applications tests. Commandez un kit de démarrage et bénéficiez d'un accès gratuit pendant un an au Proficloud.

Sécurisé et ultraperformant – le PLCnext Control pour les grands réseaux avec des équipements sécurisés

PLCnext Control RFC 4072S  

PLCnext Control à haute performance pour langages évolués

Le nouveau RFC 4072S est le premier automate haute performance basé sur la PLCnext Technology. Il associe une sécurité maximale et deux CPU indépendantes ainsi qu'un système 4 cœurs ultraperformant, permettant d'exploiter des réseaux étendus, regroupant jusqu'à 300 équipements sécurisés.

L'interface utilisateur facile offrant un maniement amélioré grâce à l'interface tactile résistive assure un niveau de surveillance élevé.

Avec le serveur OPC UA intégré, l'API est d'ores et déjà parfaitement équipé pour répondre aux exigences futures grâce à son protocole de communication standardisé.

Les programmations standard et de sécurité peuvent être réalisées avec le logiciel de programmation d'API, PLCnext Engineer.

Centré sur les données et compact - le PLCnext Control pour Edge Computing

Le PLCnext Control pour les applications Edge avec deux classes de puissance  

Le PLCnext Control pour les applications Edge avec deux classes de puissance

Afin d'utiliser parfaitement les données du terrain en se basant sur le cloud, les PLCnext Control pour les applications Edge permettent de mettre en place des solutions IoT Edge intelligentes. Ainsi, cela permet de combler le fossé entre l'univers OT et le monde informatique. La PLCnext Technology permet une intégration facile dans les infrastructures informatiques existantes.

Avec des logiciels préinstallés, tels que Node-RED, une base de données locale de type Time Series et une simple connexion au cloud, vous pouvez réduire les temps de développement et de mise à disposition. Le traitement des données physiquement plus proches de l'utilisateur permet d'échanger des informations rapidement, en toute sécurité et sans temps de latence. Une simple gestion sécurisée est assurée par un outil intégré de gestion basée sur le web. De plus, le dispositif périphérique est particulièrement compact et refroidi passivement dans un boîtier entièrement métallique.

Une extension facile

Extensions API pour la sécurité, Ethernet et INTERBUS  

Extensions API pour la sécurité, Ethernet et INTERBUS

Complétez les fonctionnalités de votre PLCnext Control (AXC F 2152 ou AXC F 3152) par des modules de sécurité, Ethernet ou INTERBUS, juxtaposables à gauche de l'automate. Ainsi, vous pourrez disposer d'une interface Ethernet supplémentaire ou du maître INTERBUS, avec lequel vous pourrez intégrer des équipements de bus interstation INTERBUS dans la station. L'extension PROFIsafe juxtaposable à gauche est un API Small-Scale de sécurité à part entière, qui permet de compléter les fonctions de votre PLCnext Control pour des applications sécurisées jusqu'au SIL 3. Raccordez jusqu'à trois modules à votre API avec un module d'extension supplémentaire.

Logiciel de programmation d'API PLCnext Engineer et plug-ins

Logiciel de programmation dAPI PLCnext Engineer  

Logiciel de programmation d'API PLCnext Engineer avec plug-ins pour des solutions de logiciels personnalisées

PLCnext Engineer est le logiciel de programmation d'API flexible pour la nouvelle génération d'API avec la PLCnext Technology. Il réunit toutes les fonctions de base pour la configuration, la programmation, la visualisation et le diagnostic. Interfaces simplifiées, programmation orientée objet et fonctions modifiables individuellement : il ne s'agit ici que d'un aperçu des nouvelles fonctionnalités.

Pour la programmation de vos propres blocs CEI 61131-3, vous pouvez utiliser les outils de développement PLCnext Technology pour Visual Studio. L'installation comprend tous les outils nécessaires pour configurer facilement votre propre bibliothèque avec des fonctions et des blocs de fonction programmés en C#.

Pour la programmation en C++, vous avez besoin du kit de développement de logiciel (Software Development Kit, SDK), adapté au firmware de votre contrôleur et de votre système d'exploitation. Nous vous recommandons en plus l'environnement de développement Eclipse, avec notre plug-in et le Library Builder pour la création de programmes pour PLCnext Engineer.

Applications pour PLCnext Control dans le PLCnext Store

PLCnext Store  

Applications du PLCnext Store pour PLCnext Control

Le PLCnext Store fournit les applications logicielles (appli) pour les utilisations industrielles de la technique d'automatisation. Celles-ci vous permettent d'ajouter directement et facilement des fonctions techniques au PLCnext Control.

Accélérez le développement de vos applications et utilisez des applis de solution, sans connaissances spéciales en programmation.

Prêt à l'emploi : cela signifie que, grâce au PLCnext Store, il est possible de transformer facilement et sans programmation un PLCnext Control, p. ex. en un API pour parc solaire.

Aujourd'hui, Phoenix Contact propose déjà de nombreuses bibliothèques de logiciels pour PLCnext Engineer. Celles-ci peuvent être téléchargées dès maintenant sous forme d'applications dans le PLCnext Store.

Une fonction d'extension permet d'ajouter facilement un environnement de la durée de fonctionnement souhaité, tel que Codesys au PLCnext Control. Ainsi, il est possible d'utiliser des langages de programmation spécifiques à un secteur.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820