nouveau
Obtenez à tout moment les données de votre installation avec les switchs manageables : rapides, redondants et avec fonction de diagnostic.
Augmentez votre productivité et assurez le flux continu et rapide de vos informations. Avec les switchs manageables adaptés, vous pouvez faire fonctionner votre réseau Ethernet de façon optimale et assurer la circulation fluide des données dans votre application d'automatisation.
nouveau
De nombreux réseaux d'automatisation nécessitent l'installation de switchs ethernet aux fonctions standard, si possible économiques et polyvalents. Les switchs manageables de la gamme 2000 de Phoenix Contact sont exactement conformes à ces exigences.
Les switchs manageables 3000 et 4000 conviennent parfaitement à une utilisation dans des applications d'infrastructure
Pour les applications exigeantes, les switchs manageables des séries 3000 et 4000 associent des fonctions étendues de diagnostic, de puissance et de sécurité, avec un temps de commutation de redondance de 15 ms seulement et des fonctionnalités conviviales. Les switchs ethernet industriels sont compatibles avec de nombreuses normes IEEE, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans des réseaux exigeants. Les switchs manageables 3000 proposent une grande gamme de connexions 10/100 Mbit/s. La série 4000 offre en outre deux ports Gigabit pour la connexion à un réseau supérieur.
Si vous souhaitez bénéficier de tous les avantages d'un réseau PROFINET, vous avez besoin de switchs manageables optimisés spécialement pour PROFINET.
Les switchs PROFINET 2200 à 2700 et GHS sont parfaitement adaptés à l'utilisation dans les réseaux PROFINET de la classe B grâce à des dispositifs PROFINET intégrés. Grâce à la fonction MRP, ils permettent un temps de commutation rapide de moins de 200 ms. En outre, le LLDP vous permet de déterminer automatiquement la topologie de votre réseau.
Les switchs ethernet manageables IRT permettent des fonctions optimales aux réseaux PROFINET de la classe C. Avec la technologie ERTEC intégrée, ils disposent de fonctionnalités en temps réel optimales et permettent un entretien proactif du réseau.
Les switchs manageables de la gamme 7000 sont particulièrement adaptés à l'utilisation dans les réseaux EtherNet/IP™. Les switchs sur rails DIN permettent une grande disponibilité du réseau, car ils prennent en charge le mécanisme de redondance DLR spécifique à EtherNet/IP™ avec un temps de commutation inférieur à 3 ms. En outre, vous pouvez réduire la charge de données dans votre réseau grâce au filtrage intelligent des télégrammes du réseau avec les fonctionnalités Multicast et IGMP Snooping.
Grâce à la fonction CIP, vous pouvez intégrer les switchs Fast Ethernet et Gigabit directement dans l'ingénierie et configurer et diagnostiquer votre réseau directement dans votre système de régulation et de commande.
Les switchs manageables PoE 4000 alimentent vos équipements terminaux en courant et en données de manière fiable
Les versions Power over Ethernet des switchs manageables 4000 alimentent vos équipements terminaux compatibles PoE (Powered Devices, PD) avec un seul câble aussi bien en courant qu'en données. Outre les fonctions standard de la gamme 4000, elles proposent d'autres possibilités de configuration spécifiques à PoE, telles que PoE-Scheduling et PoE-Watchdog. Avec leurs budgets de puissance élevés de 60 watts par port, les switchs PoE industriels sont adaptés à l'utilisation des appareils PoE haute puissance et des caméras PoE++.
Les switchs manageables 2600 (Fast Ethernet) et 2700 (Gigabit) sont la solution optimale pour les applications dans lesquelles les switchs doivent être montés de manière décentralisée au niveau terrain et en dehors de l'environnement protégé d'une armoire électrique. Grâce à l'indice de protection IP65/66/67, les appareils sont particulièrement résistants aux influences environnementales. La technologie de raccordement innovante M12 avec verrouillage rapide Push-Pull garantit en outre un montage facile et une grande résistance à la contrainte mécanique.
La grande diversité de fonctions de diagnostic, filtrage et gestion connue de la gamme de produits FL SWITCH 2000 est également disponible sur les appareils IP67, ainsi que des versions spéciales PROFINET.
Les switchs manageables 3000E et 4800E sont conformes aux exigences des normes CEI 61850 et IEEE 1613
Les switchs manageables 3000E (sur rails DIN) et 4800E (pour les armoires de 19") conviennent tout particulièrement aux installations électriques et sont conformes aux exigences élevées des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613. Ils vous assurent en permanence une grande fiabilité de fonctionnement, même dans des conditions environnementales extrêmes, grâce à une immunité élevée contre les perturbations électromagnétiques et électrostatiques, à une grande plage de température et à une résistance extrême aux vibrations et aux chocs.
Pour une plus grande stabilité et sécurité du réseau, il est recommandé de le segmenter en plusieurs sous-réseaux. Les Layer-3-Switch GHS permettent de raccorder plusieurs sous-réseaux au réseau de l'entreprise du niveau supérieur et au réseau de la production.
Pour les machines ou les installations avec la même plage d'adresses IP, les switchs NAT permettent une connexion facile au réseau supérieur grâce à la technologie Network Address Translation.
"$pageName" sur