Ordinateurs industriels pour les applications mobiles

Ordinateur industriel pour les applications mobiles

Portables et flexibles

Utilisez votre ordinateur industriel directement dans l'installation et restez quand même en réseau de manière optimale.

Retour IHM et ordinateurs industriels

Catégories

Rechercher dans Ordinateurs industriels pour les applications mobiles

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Tirez profit des réseaux modernes et travaillez avec votre ordinateur industriel portable directement sur place. Les ordinateurs tablettes robustes de Phoenix Contact sont la solution adaptée pour mettre en place des étapes de travail et des processus mobiles de façon professionnelle, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'usine.

Si des éléments de sécurité intégrés sont nécessaires, le panneau mobile HTP10 1000 est la solution moderne pour un apprentissage intuitif (démarrage et réglages de la machine), la mise en service ainsi que le diagnostic et l'entretien.

Avantages

  • Maniement convivial grâce à un design industriel attrayant et ergonomique
  • Protection globale contre la poussière et les projections d'eau
  • Résistant aux chutes jusqu'à 1 m de hauteur
  • Grands écrans pour des solutions de visualisation exigeantes
  • Windows® 10 IoT Enterprise pour l'utilisation facile des outils de visualisation courants ou de C#, C++ pour la création d'applications

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820