BTP 2043W
-
Écran tactile
1050387
Écran tactile, 10.92 cm / 4.3"-TFT ecran (résistive analogique), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sans système de bus
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Visu+ RT est intégré en standard sur tous les appareils BTP 2000
Connexion à tous les systèmes de commande pertinents grâce à une multitudes de pilotes disponibles
Conçu pour les applications de base pour un rapport qualité/prix imbattable
3 tailles d'écran au format 16:9