BWP 2102W - Écran Web
1060630

Écran Web avec 25.9 cm / 10.2" TFT-ecran (résistive analogique), 1024 x 600 pixel(s) (WSVGA), 16,7 millions de couleurs, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Yocto/Linux et logiciel utilisateur: Navigateur QT. (système de bus: sans)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles