Les connecteurs hybrides permettent de transmettre simultanément des signaux, des données et de la puissance.
Phoenix Contact vous propose une gamme complète de connecteurs hybrides pour des interfaces de communication et des raccordement de moteur performants. Vous pouvez ainsi transmettre des données, des signaux et de la puissance dans un seul connecteur, de façon simple et peu encombrante.
Grâce à leur forme robuste, les connecteurs hybrides à la taille M40 sont particulièrement adaptés aux entraînements asservis et aux applications en chaîne. Les différents éléments de données et le détrompage mécanique vous offrent une transmission sécurisée de signaux, de données et de puissance avec un seul connecteur.
Courants jusqu'à 70 A
Tensions : jusqu'à 630 V AC/850 V DC
Sections de raccordement jusqu’à 16 mm²
Contacts : 4x signaux, 4x données (échangeables contre
4x signaux), 4x puissance + PE
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Connecteurs circulaires M17-M58Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur