Ordinateurs industriels pour atmosphère explosible

Ordinateurs industriels pour atmosphegrave;re explosible

Appareils de commande avec protection ATEX

Ordinateurs industriels robustes, développés pour une utilisation en environnement à risque d'explosion.

Retour IHM et ordinateurs industriels

Catégories

Rechercher dans Ordinateurs industriels pour atmosphère explosible

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos appareils homologués IECEx et zone ATEX 2/22 ont été spécialement développés pour une utilisation en environnement à risque d'explosion. Les Box PC et Panel PC pour zone ATEX sont disponibles avec différentes classes de puissances. Les Panel PC robustes sont équipés d'écrans larges avec technologie tactile PCAP.

Avantages

  • Disponibilité élevée du système grâce à l'absence d'éléments en mouvement dans une conception sans ventilateur adaptée au secteur industriel
  • Homologations pour l'utilisation en zone ATEX 2/22 sans mesures complémentaires
  • Intégration simple dans les applications existantes possible grâce aux tailles et formats des écrans inchangés
  • Performances du processeur adaptées à l'utilisation : avec des processeurs puissants et à faible consommation d'énergie Intel® Atom™, Celeron® ou Core™ i de la dernière génération
  • Configuration flexible grâce aux équipements nombreux et variés

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820