Retour au sommaire

Aide à la sélection détaillée pour IHM

L'IHM adaptée à votre application dépend de différents facteurs :

  • Résolution de l'afficheur
  • Espace mémoire requis pour le projet de visualisation
  • Nombre de pilotes utilisés en parallèle
  • Couplage système, c'est-à-dire nombre de commandes raccordées
  • Nombre de variables (balises)
  • Fréquence de mise à jour des variables
  • Nombre de scripts locaux
  • Nombre et fréquence des enregistrements (DataLogging)

Résolution de l'afficheur

 Applications basiquesApplications standardApplications haut de gamme
Afficheur recommandé (résolution)jusqu'à VGA (640 x 480 pixels)jusqu'à SVGA (800 x 600 pixels)jusqu'à SXGA (1280 x 1024 pixels)
Haut de la page

Besoin en mémoire de la visualisation

 Applications basiquesApplications standardApplications haut de gamme
Nombre de pages max.1664256
Nombre max. d'objets par page32128512
Nombre max. d'objets évolutifs par page3264
Nombre max. d'objets animés par page1 par page5 par page5 par page
Haut de la page

Couplage système et communication

 Applications basiquesApplications standardApplications haut de gamme
Fréquence de mise à jour (polling rate)1 000 ms500 ms250 ms
Nombre max. de pilotes utilisables en parallèle1 x Ethernet1 en plus de la communication OPC2 en plus de la communication OPC
Nombre max. de pilotes utilisés par API125
Nombre max. d'API raccordés simultanément1510
Haut de la page

Scripts VBA et logique IL (liste d'instructions)

 Applications basiquesApplications standardApplications haut de gamme
Nombre max. de scripts4816
Exécution simultanée possible124
Haut de la page

Nombre et fréquence d'enregistrements (DataLogging)

 Applications basiquesApplications standardApplications haut de gamme
Nombre max. de stylos (pens)4816
Nombre max. d'enregistrements de données par projet1632
Temps de cycle1 s1 s
Haut de la page

Gestion des alarmes / répartiteur

 Applications basiquesApplications standardApplications haut de gamme
Nombre max. d'alarmes1285121 024
Haut de la page

Événements

 Applications basiquesApplications standardApplications haut de gamme
Nombre max. d'objets d'événements1664128
Nombre max. de temporisateurs64128
Haut de la page

Recettes

 Applications basiquesApplications standardApplications haut de gamme
Nombre max. de recettes par projet81632
Nombre max. de colonnes par recette832 (max. 90 avec IMDB)128 (max. 90 avec IMDB)
Haut de la page

Reporting (impression)

 Applications basiquesApplications standardApplications haut de gamme
Reporting textuelouioui
Reporting graphiqueoui
Haut de la page

Gestion des utilisateurs

 Applications basiquesApplications standardApplications haut de gamme
Nombre max. d'utilisateurs165121 024
Nombre max. de groupes utilisateurs41664
Haut de la page

Sélection de la langue

 Applications basiquesApplications standardApplications haut de gamme
Nombre max. de langues41632
Commutation de la langue en ligneouiouioui
Haut de la page

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820