nouveau
Reliez facilement deux conducteurs. Même les grandes sections de conducteur ne présentent aucun problème.
Tout est possible : la grande surface de section transversale, le pontage flexible et les possibilités de repérage optimales font des blocs de jonction de traversée une technique de raccordement universelle.
nouveau
Les blocs de jonction de traversée se caractérisent par deux emplacements de borne et une conception compacte. Vous pouvez obtenir des blocs de jonction pour conducteur de protection de même forme, adaptés aux blocs de jonction de traversée. Toutes les bornes peuvent être pontées entre elles, avec des blocs de jonction multiconducteurs et avec des bornes de fonction.
Conçus avec la nouvelle connectique Power Turn, les blocs de jonction hautes performances vous assurent le raccordement le plus rapide et le plus facile possible lors du câblage de grands conducteurs. Vous pouvez raccorder des conducteurs jusque 150 mm² en pivotant simplement le levier de manœuvre.
Si le levier est abaissé, il est également possible d’enficher directement les conducteurs en utilisant la technique push-in.
"$pageName" sur