Avec les câbles en cuivre, transférez vos données en toute sécurité et fiabilité, que ce soit à l'aide d'un câblage hybride innovant ou grande vitesse.
Les vitesses de transmission et les quantités de données augmentent en permanence. Avec les composants de catégorie CAT6A, obtenez des vitesses de transmission de données jusqu'à 10 GBits/ même dans les secteurs de l'infrastructure et de l'industrie. Les connecteurs à base de cuivre de Phoenix Contact garantissent un échange de données fiable et sécurisé.
Réalisez des solutions de transfert de données flexibles et globales à l'aide de notre gamme complète de connecteurs standardisés pour lignes de données et de nombreux accessoires.
Les connecteurs de Phoenix Contact représentent des techniques de raccordement simples et sécurisées destinées à des domaines d'utilisation variés comme la construction mécanique, des centres de données ou des applications en extérieur.
Que ce soir pour la construction mécanique, l'automatisation de bâtiments ou de processus, avec les connecteurs pour lignes de données à base de cuivre, choisissez un type de câblage flexible compatible avec de nombreux systèmes de bus :
Les solutions de blindage spéciales avec blindage CEM 360° répondent aux plus hautes exigences relatives à CEM et DES. De plus, les connecteurs et câbles sont protégés de façon fiable contre les conditions d'environnement difficiles.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur