Contacts

Contacts

Contact optimal

Vous trouverez ici tous les contacts adaptés à votre application, qu'il s'agisse de fils petits et grands, cuivre, FO ou air comprimé.

Retour Éléments de contact et contacts

Catégories

Rechercher dans Contacts

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Il ne vous reste plus qu'à choisir : Phoenix Contact propose différents contacts pour une connexion sertie optimale. Qu'ils soient tournés, roulés, dorés ou argentés.

Avantages

  • Gamme de produit exhaustive : par exemple pour l'air comprimé
  • D'importantes forces d'extraction pour assurer la sécurité
  • Résistances de contact autonomes et constantes pour une qualité de sertissage régulière
  • Traitement rationnel des contacts roulés dans la machine de sertissage

Raccordement serti

Contact sûr : raccordement serti  

Contact sûr : raccordement serti

La technique du sertissage offre une qualité de sertissage constante et donc des résistances de contact constamment faibles.
Les connexions serties constituent le système de raccordement idéal dans des conditions environnementales difficiles telles que des variations de températures extrêmes, des contraintes dues aux chocs ainsi qu'une atmosphère agressive.
Vous pouvez facilement et rapidement raccorder le fil de contact à sertir avec une pince à sertir ou une machine de sertissage :

  1. Dénuder le fil.
  2. Positionner le contact à sertir et la pince à sertir.
  3. Introduire le fil.
  4. Fermer la pince à sertir. C'est terminé.

Des contacts mâles/femelles de différentes sections et avec des surfaces argentées et dorées sont disponibles.


Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D