Liste de produits : contacts tournés

Filtres

66 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Contact à sertir - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Contact à sertir, Contact à sertir, section de fil min.: 0,14 mm², section de fil max.: 1 mm², Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle. pour le SET HC-MOT-AFL

Contact à sertir - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Contact à sertir tourné 2,0 mm, contact unique mâle, section de conducteur 1,5 - 2,5 mm², doré

Contact à sertir - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Contact à sertir tourné 1,0 mm, contact unique mâle, section de conducteur 0,35 - 1,0 mm², doré

Contact à sertir - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Contact à sertir, Contact à sertir, matériau du boîtier: PA, section de fil min.: 0,14 mm², section de fil max.: 0,5 mm², Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle. pour le SET HC-MOT-AFL

Contact à sertir - CK4,0-ED-10,00BU AG - 1586183

Contact à sertir tourné 4,0, contact femelle unique, section de conducteur 10 mm², argenté

Contact à sertir - CK4,0-ED-10,00ST AG - 1586198

Contact à sertir tourné 4,0, contact mâle individuel, section de fil 10 mm², argenté

Contact à sertir - CK4,0-ED-1,50ST AG - 1663239

Contact à sertir, diamètre de contact: 4 mm, tournés, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

Contact à sertir - CK4,0-ED-2,50ST AG - 1663242

Contact à sertir, diamètre de contact: 4 mm, tournés, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

Contact à sertir - CK4,0-ED-4,00ST AG - 1663255

Contact à sertir, diamètre de contact: 4 mm, tournés, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

Contact à sertir - CK4,0-ED-6,00ST AG - 1663268

Contact à sertir tourné 4,0, contact mâle individuel, section de fil 6,00 mm², argenté

66 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820