Interface
Interface
Homologation
Elément de protection/circuit
Elément de protection/circuit
Eclateur à gaz (protection primaire) et résistance PTC (1) | Eclateur à gaz (protection primaire) (1) |
Tension permanente maximale UC
Protection antisurtension selon classe EA (CAT.6A), pour Ethernet Gigabit (jusqu'à 10 Gbits/s), Token Ring, FDDI/CDDI, RNIS, DS1. Convient également pour la technologie Power over Ethernet (PoE+) en « mode A » et « mode B ». Adaptateur RJ45 avec câble de terre séparé et pied encliquetable de raccordement à la terre pour profilés NS 35.
Adaptateur avec protection antisurtension pour interfaces de télécommunication analogiques et TOR (VDSL jusqu'à 50 MBit/s). Raccordement : RJ45(RJ12/RJ11) et borne à vis (MINICONNEC). Possibilité d'encliquetage sur profilé.
Adaptateur avec protection antisurtension pour deux interfaces de télécommunication SHDSL (ports). Raccordement : RJ45 (RJ12/RJ11) et borne à vis enfichable (MINICONNEC). Possibilité d'encliquetage sur profilé.
Boîte de jonction TAE (NFN), montage apparent, avec parafoudre basse tension pour interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL jusqu'à 50 Mbit/s, sur de courtes distances ( <300 m) jusqu'à 100 Mbit/s)
Adaptateur avec protection antisurtension pour interfaces analogiques de télécommunication. Raccordement : Connecteurs femelles RJ45
Connecteur LSA-PLUS (COMTRAB CTM) pour circuits de signaux indépendants du potentiel, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques et numériques (jusqu'à 50 Mbit/s). Tension nominale : 110 V AC
Fiche LSA-PLUS (COMTRAB CTM) avec circuit de protection pour 1 paire de fils d'une interface RNIS.
Fiche de protection LSA-PLUS (COMTRAB CTM) avec protection antisurtension primaire et Powercross pour 2 fils de signaux. Tension nominale : 180 V DC
Fiche de protection LSA-PLUS (COMTRAB CTM) avec protection basique antisurtension, pour 2 fils de signaux des interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL2). Tension nominale : 180 V DC
Fiche de mise à la terre LSA-PLUS (COMTRAB CTM) pour court-circuiter les potentiels et les mettre à la terre sur le CT-TERMIBLOCK... ou la barrette de sectionnement et CT 10...
"$pageName" sur