DT-TELE-WM-RJ45-PT-I - Parafoudre
1464188

Parafoudre basse tension avec indicateur d'état pour interfaces de télécommunication analogiques et TOR (VDSL jusqu'à 250 Mbit/s, G.fast jusqu'à 1,5 Gbit/s) en boîtier apparent. Possibilité d'encliquetage sur rail DIN. Protection anti-surcharge intégrée (Power-cross). Raccordement : RJ45 (RJ12) et Push-in.


Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Installation facile dans les armoires et au mur grâce à la fixation par vis et à l'encliquetage sur un rail DIN
Surveillance du fonctionnement précise grâce à l'indicateur d'état sur l'appareil
Aucune limitation de la transmission de données, même à de grandes vitesses
Des tests de la Deutsche Telekom ont confirmé la compatibilité avec VDSL, VectoringVDSL, Super-VectoringVDSL(SVVDSL) et G.fast
Fonctionnement sécurisé en cas de surcharge (Power-cross) avec mécanisme de sectionnement intégré et limiteur de courant électronique