Outil à dénuder, pour conducteurs et câbles de 0,08 à 2,5 mm de section, réglage automatique, longueur à dénuder réglable jusqu'à 15 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 6 mm² souple /1,5 mm² rigide
Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi pour isolants en caoutchouc et silicone) de 0,1 - 4 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable
Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi pour câbles résistants aux défauts à la terre et aux court-circuits) 1,5 - 6 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable
Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable
Outil à dénuder, marquage au laser selon les indications du client, pour câbles et conducteurs de 0,02 à 10 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable
Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 4 - 16 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable
Pince à dénuder, pour câbles et conducteurs de 6 16 mm², réglage automatique, longueur à dénuder au choix, convient également pour câbles à un fil
Pince à dénuder, pour le dénudage de câbles avant sectionnements, dérivations et raccordements de blindage d'un diamètre de 8 - 9 mm, épaisseur de l'isolant jusqu'à 1,2 mm, longueur à dénuder à partir de 20 mm
Pince à dénuder, pour conducteurs plats de 0,75 à 2,5 mm² et jusqu'à 15 mm de large, longueur de dénudage au choix
Pince à dénuder, pour câbles plats d'interface capteur-actionneur AS, longueur à dénuder au choix
"$pageName" sur