Outil à dénuder - WIREFOX-D 40
1212161

Outil à dénuder, pour le dénudage de câbles de Ø 4,5 mm à 40 mm, épaisseur d'élément de contact jusqu'à 4,5 mm, couteau pivotant pour coupes rondes, longues et en spirale


Informations détaillées concernant le produit




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Type de produit Outil à dénuder

Raccordement du conducteur
Section métrique 4 mm² ... 300 mm²

Largeur 37 mm
Hauteur 30,5 mm
Longueur 167 mm
Dimensions extérieures
Diamètre extérieur 4,5 mm ... 40 mm
Diamètre extérieur min. 4,5 mm
Diamètre extérieur max. 40 mm

Coloris noir

Structure de câble
Diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 40 mm

Référence 1212161
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente B13
Product key BH3123
Page catalogue Page 411 (C-3-2019)
GTIN 4046356454452
Poids par pièce (emballage compris) 236 g
Poids par pièce (hors emballage) 200,6 g
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043706
ECLASS-10.0.1 21043706
ECLASS-11.0 21043706

ETIM

ETIM 8.0 EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974


Produits compatibles

Avantages

Large choix d'outils à dénuder de précision
L'outil adapté à chaque application