Mémoire de données
Mémoire de données
Homologation
Taille afficheur
Taille afficheur
Mémoire de travail
Processeur
Processeur
Panel PC (PPC) industriel sans ventilateur, conforme à IP65, avec un écran tactile résistif, processeur Intel® Celeron® Dual Core N3350 à haut rendement énergétique et RAM de 4 Go, mémoire de masse M.2, emplacement Mini-PCIe ouvert et, en option, connectivité sans fil.
Panel PC (PPC) industriel sans ventilateur, conforme à IP65, avec un écran tactile résistif, processeur Intel® Pentium ® Quad-Core N4200 à haut rendement énergétique et RAM de 8 Go, mémoire de masse M.2, emplacement Mini-PCIe ouvert et, en option, connectivité sans fil.
Panel PC (PPC) industriel conforme à IP65 avec un écran tactile résistif, processeur Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core performant, RAM de 8 Go, mémoire de masse M.2 et connectivité sans fil en option.
Panel PC (PPC) industriel Valueline® sans ventilateur, indice de protection IP65. Processeur Intel® Celeron® Quad Core N2930 à haut rendement énergétique. Jusqu'à 8 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats CFast®, HDD et SSD.
Panel PC (PPC) industriel, indice de protection IP65, sans ventilateur, équipé d'un processeur Intel®Core™ i3-4010U. Jusqu'à 16 Go de RAM. Option : mémoire de masse au format CFast®, HDD ou SSD. Emplacements pour extension PCI disponibles.
Panel Pc industriel (PPC) conforme à IP65, à écran tactile résistif et processeur Intel® Celeron® Dual Core à haut rendement énergétique. Option : mémoire de masse au format HDD et SSD.
Panel PC industriel conforme à IP65 (17 pouces) à écran tactile résistif. Processeur Intel® Celeron® Dual Core à haut rendement énergétique. Un périphérique de stockage de masse peut être ajouté.
Panel PC industriel conforme à IP65 (15 pouces) à écran tactile résistif. Processeur Intel® Celeron® Dual Core à haut rendement énergétique. Un périphérique de stockage de masse peut être ajouté.
Panel PC (PPC) industriel conforme à IP65 à écran tactile résistif et processeur Intel® i7 à haut rendement énergétique. Option : mémoire de masse au format HDD ou SSD.
Panel PC industriel conforme à IP65 (17 pouces) à écran tactile résistif. Processeur Intel® i7 puissant à RAM de 4 Go. Un périphérique de stockage de masse peut être ajouté.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur