Homologation
Ports FO FX
Fonction
Managed NAT Switch 2000, 8 Ports RJ45 10/100 MBit/s, indice de protection: IP20, PROFINET Conformance-Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading
Managed NAT Switch 2000, 8 Ports RJ45 10/100 MBit/s, indice de protection: IP20, PROFINET Conformance-Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading
Managed NAT Switch 2000, 4 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 2 Ports SFP 100/1000 MBit/s, 2 Ports Combo 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, PROFINET Conformance-Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading
Commutateur modulaire Ethernet Gigabit avec huit fentes RJ45 10/100/1 000 Mbits/s et quatre ports SFP 1 000 Mbits/s, extensible avec une station d'extension jusqu'à 28 ports, avec fonction de routage intégrée
Commutateur modulaire Ethernet Gigabit avec quatre ports combinés 1 000 Mbits/s et 12 fentes RJ45 10/100 Mbits/s, extensible avec une station d'extension jusqu'à 24 ports, avec fonction de routage intégrée
Switch modulaire Ethernet Gigabit avec quatre ports combinés 1 000 MBit/s et 4 fentes RJ45 10/100 MBit/s, extensible avec une station d'extension jusqu'à 24 ports
Switch modulaire Ethernet Gigabit avec huit ports RJ45 10/100/1000 MBit/s et quatre ports SFP 1 000 MBit/s, extensible avec une station d'extension jusqu'à 28 ports
Module d'extension pour le switch modulaire Gigabit FL SWITCH GHS... , extension de max. 8 ports Ethernet
Module d'interface pour raccorder des câbles à paires torsadées, RJ-45, raccordement vers le bas
Module d'interface pour raccorder des câbles à paires torsadées, RJ-45, raccordement vers l'avant
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur