Convertisseurs de température alimentés par boucle pour sondes de température résistive, TC, transmetteurs de résistance et de tension

Appareillages de terrain et convertisseurs de température alimentés par boucle

Les convertisseurs de température Field Analog alimentés par boucle permettent de saisir et de convertir les signaux des capteurs de température tels que les sondes de température résistive, thermocouples, transmetteurs de résistance et de tension en un signal normalisé directement sur le terrain. La communication HART vous permet de transférer des données de process ou de paramétrer les transmetteurs à distance. Notre convertisseur de température est disponible pour rails DIN ou comme convertisseurs pour têtes de capteur.

Go to Product Detail Page for item 2908662
MACX MCR-TS-I-OLP - Les convertisseurs de température
MACX MCR-TS-I-OLP - Les convertisseurs de température
2908662

Convertisseur de température alimenté par la boucle de sortie pour la transmission de jusqu'à 2 signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle SIL, Configuration standard, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Raccordement vissé

Go to Product Detail Page for item 2908661
MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - Les convertisseurs de température
MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - Les convertisseurs de température
2908661

Ex i-Convertisseur de température alimenté par la boucle de sortie pour la transmission de jusqu'à 2 signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificateurs-séparateurs Ex i avec sécurité fonctionnelle SIL, Configuration standard, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Raccordement Push-in

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1012249
MACX MCR-TS-I-OLP-C - Les convertisseurs de température
MACX MCR-TS-I-OLP-C - Les convertisseurs de température
1012249

Convertisseur de température alimenté par la boucle de sortie pour la transmission de jusqu'à 2 signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle SIL, Configuration de commande, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Raccordement vissé

Avantages

  • Saisie des températures directement sur le terrain sans alimentation séparée grâce à l'alimentation par la boucle du circuit de mesure
  • Transfert et affichage numérique des données de process et paramétrage à distance grâce à la communication HART®
  • Utilisation dans le monde entier grâce à des homologations internationales
  • Également pour les circuits à sécurité intrinsèque en atmosphère explosible : variantes avec homologation ATEX/ECEI, CSA et FM

Avantages en détail

Convertisseurs de température pour le rail DIN et convertisseurs pour têtes de capteur avec alimentation à partir du circuit de mesure
Convertisseurs de température pour rails DIN ou comme convertisseurs pour têtes de capteur
Convertisseurs de température pour rails DIN et convertisseurs pour têtes de capteur avec entrée double capteur
Convertisseurs de température pour le rail DIN et convertisseurs pour têtes de capteur avec alimentation à partir du circuit de mesure

Tous les convertisseurs de température Field Analog sont des transmetteurs à 2 fils. Vous n'avez pas besoin d'une alimentation séparée, car les produits sont directement alimentés en tension par la chaîne de mesure 4 mA ... 20 mA. Cela permet d'économiser des frais de câblage supplémentaires.

Convertisseurs de température pour rails DIN ou comme convertisseurs pour têtes de capteur

Configurez facilement les convertisseurs de température et les transmetteurs de tête de la gamme de produits Field Analog via la communication HART®. De plus, vous avez la possibilité d'obtenir des données de process étendues ainsi que de nombreuses fonctions de diagnostic de l'appareil via HART®.

Convertisseurs de température pour rails DIN et convertisseurs pour têtes de capteur avec entrée double capteur

Selon le type d'appareil, certains convertisseurs de température analogiques de terrain disposent d'une entrée à double capteur. Cela permet de représenter des fonctions mathématiques, comme par exemple une mesure de différence. De même, il est possible de surveiller un processus avec deux capteurs de température différents et de commuter à partir d'une plage de température définie.

Saisie simple des écarts de température

Saisie des écarts de température via une double entrée de capteur

Avec les transmetteurs de température FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP et MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C), vous pouvez facilement détecter les écarts de température dans un process. Pour ce faire, utilisez la double entrée de capteur des appareils et connectez deux capteurs : utilisez par exemple deux sondes Pt 100 bifilaires ou une sonde Pt 100 à quatre fils et une sonde TC. Le paramétrage du transmetteur de température pour la saisie des écarts de température s'effectue facilement et simplement via le conteneur FDT et le DTM correspondant. En cas de température différente au point de mesure, un signal HART® est généré pour signaler l'erreur à l'automate.

Notez que pour les applications SIL 3, deux transmetteurs de température doivent être utilisés.

E-paper
Traitement des signaux et protection anti-déflagration

Préparer, transmettre et visualiser des signaux sans perturbation et en toute sécurité grâce à une isolation galvanique à 3 voies : avec notre gamme de produits pour la préparation des signaux et la protection anti-déflagration, vous couvrez toutes les tâches de transmission de signaux sans perturbation et en toute sécurité, p. ex. avec les amplificateurs-séparateurs NAMUR, les amplificateurs-séparateurs bipolaires, les convertisseurs de température, les séparateurs d'alimentation, etc.

Ouvrir l'e-paper
Page de couverture de la brochure « Traitement des signaux et protection anti-déflagration »