MACX MCR-EX-1TS-I-OLP
-
Les convertisseurs de température
1145365
Ex i-Convertisseur de température alimenté par la boucle de sortie pour la transmission des signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificateur-séparateur Ex-i, Configuration standard, Raccordement vissé
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Temperature transmitter |
Gamme de produits | MACX Analog |
Nombre de voies | 1 |
Configuration | Logiciel |
HART | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Fonctionnalité | |
Configuration | Logiciel |
HART |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Réponse indicielle (0 - 99 %) | 1 s (TC) |
1 s (RTD) | |
Isolation galvanique Entrée/sortie | |
Tension d'essai | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire |
11 V DC ... 30 V DC |
Signal | |
Signal d'entrée | Température |
Mesure | |
Nombre d'entrées | 1 |
Plage de tension d'entrée | -20 mV ... 100 mV (Plage de mesure minimale : 5 mV) |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils |
Types de capteurs utilisables (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Plage de mesure de la température | -250 °C ... 2500 °C (Plage en fonction du type de capteur utilisé) |
Étendue de la plage de mesure de la température | ≥ 10 K (RTD) |
≥ 50 K (TC) | |
Plage de résistance linéaire | 10 Ω ... 2000 Ω (Plage de mesure minimum : 10 Ω) |
Signal: Courant | |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
Signal de sortie courant maximal | 23 mA |
Charge | (UL - 11 V) / 0,023 A |
Détrompage HART | FSK ± 0,5 mA |
Version HART | 7 |
Vitesse de transmission | 1200 Baud |
Filtre de fréquence secteur | 50/60 Hz |
Résistance de communication | ≥ 250 Ω |
Temporisation à l'enclenchement | 7 s (HART) |
7 s (Valeur de mesure) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Alvéole pour fiche test | |
Diamètre max. | 2 mm |
Installation Ex (EPL) | Gb |
Div. 1 | |
Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
Div. 1 |
Communication des données (dérivation) | |
Protocoles supportés | HART |
Affichage d'état | LED (rouge) |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 112,5 mm |
Profondeur | 113,7 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -50 °C ... 100 °C |
Altitude | ≤ 4000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Classe climatique | B2 |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
Certificat | EPS 20 ATEX 1 166 X |
IECEx | |
Repérage | Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
Certificat | IECEx EPS 20.0060X |
CSA | |
Repérage | IS for Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T6...T4 |
AIS / Class I / Div. 1 / ABCD |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 1145365 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CK03 |
Product key | DK1243 |
GTIN | 4063151135034 |
Poids par pièce (emballage compris) | 169,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 140 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
MCR-PAC-T-USB - Adaptateur de programmation 2309000
-
GW HART USB MODEM - Adapteur de câble 1003824
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessoires 1831016
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7