FA MCR-HT-1TS-I-OLP - Convertisseurs pour tête de capteur
1145210

Transmetteur de tête alimenté par la boucle de sortie pour la transmission des signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Configuration standard, Raccordement vissé

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles