Homologation
Embase destinée à l'alimentation redondante à quatre canaux de bus de terrain. Raccordement hôte : connecteur femelle D-SUB 25.
Embase destinée à l'alimentation redondante à quatre canaux de bus de terrain. Raccordements hôtes prévus pour deux câbles Yokogawa AKB336 à 20 pôles.
Embase destinée à l'alimentation redondante à quatre canaux de bus de terrain. Raccordement hôte prévu pour un câble Invensys® D-SUB 25.
Embase destinée à l'alimentation redondante à quatre canaux de bus de terrain. Raccordement hôte constitué de quatre blocs de jonction.
Connecteurs sur profilé, nombre de pôles: 5, pas: 3,81 mm, Article à contacts plaqués or, connecteur pour bus pour liaison avec boîtiers électroniques
Embase pour connecteur d'alimentation de bus de terrain. Redondance assurée lorsque 2 connecteurs sont installés. La redondance est maintenue à l'aide des bus d'alimentation internes par le biais de plusieurs embases. Un autre bus interne permet la signalisation à distance.
Connecteur d'alimentation pour système de bus de terrain en zone Ex. Alimente les coupleurs le long de la ligne principale avec 500 mA pour 28 V DC.
Connecteur pour C.I., intensité nominale: 10 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe
Alimentation QUINT POWER à découpage primaire pour montage sur profilé avec technologie SFB (Selective Fuse Breaking), entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 10 A
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur