Carte de couplage - IBS PCI SC/I-T
2725260

Carte de couplage maître PCI avec isolation galvanique

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit




Information pour le fonctionnement La carte de couplage n'est plus dotée d'une mémoire vive non volatile NVRAM à partir de la révision d'article 15 en raison de l'abandon de composants.
La fonctionnalité de base de la carte de couplage est conservée. Des contre-mesures appropriées doivent être prises pour les applications qui accèdent à la mémoire vive non volatile.
Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Type Carte PC
Type de produit Carte de couplage pour PC
Contenu dans le kit 2732981 IBS PCI SC SYSKIT
2732994 IBS PCI SC SYSKIT E
Format Carte enfichable courte à 1 emplacement

Diagnostic local SC, HF, PF, BSA, FAIL INTERBUS Affichage d'état via LED
Support de transmission Cuivre
Puissance dissipée maximale en condition nominale max. 3,5 W
Alimentation
Tension d'alimentation 5 V DC
Plage de tension d'alimentation ± 5 % (ondulation comprise)
Raccordement alimentation par le bus PCI
Courant absorbé typique 0,7 A

Numérique
Dénomination entrée Entrées tout-ou-rien
Nombre d'entrées 6 (EN 61131-2 type 1)
Technologie de raccordement Connecteur FLK (14 pôles)
Tension d'entrée nominale UIN 24 V DC

Numérique
Dénomination sortie Sorties TOR
Technologie de raccordement Connecteur FLK (14 pôles)
Nombre de sorties 2
Tension de sortie 24 V DC
Courant de sortie maximal par canal 0,5 A

Interruptions 1 IRQ, PNP
Bus interstation INTERBUS
Type de raccordement Connecteur femelle SUB-D à 9 pôles avec séparation de potentiels
Vitesse de transmission 500 kBit/s
Paramétrage/conduite/diagnostic
Type de raccordement RS-232-C, connecteur Mini-DIN femelle
Vitesse de transmission 500 kBit/s500 kbit/s 2 Mbit/s
Système hôte
Type de raccordement Bus PCI, 32 bits, 33 MHz, 5 V
E/S directes
Type de raccordement Connecteur FLK mâle à 14 broches

Système de commande PC compatibles IBM avec bus PCI
Système d'exploitation Windows NT
Windows 2000
Windows XP
Windows 7 (64 bits)
Windows 8/10 (32 & 64 bits)
Venturcom RTX 5.x
Autres systèmes sur demande
Zones d'adresse
E/S 16 Bytes I/O, PnP
INTERBUS-Master
Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres max. 126
Diagnostic local
Dénomination SC, HF, PF, BSA, FAIL
Fonction surveillée INTERBUS
Représentation optique Affichage d'état via LED

Fonctionnalité
Système de commande PC compatibles IBM avec bus PCI
Configuration requise
Outil de configuration CMD version 4.5x ou sup.
Config+ à partir de version 1.00
Outil de diagnostic DIAG+ version 1.0x ou sup.
Interface application HFI
DDI
Pilote de logiciel Windows NT
Windows 2000
Windows XP
Windows 7 (64 bits)
Windows 8/10 (32 & 64 bits)
Venturcom RTX 5.x
Autres systèmes sur demande

Largeur 168 mm
Hauteur 107 mm
Profondeur 20 mm
Dimensions extérieures
Largeur / Hauteur / Profondeur 168 mm / 107 mm / 20 mm

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20 (Montage nécessaire dans un appareil avec IP20)
Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 55 °C (selon EN 60204-1)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 75 °C (selon EN 60204-1)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Pression atmosphérique (service) 860 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude)
Pression atmosphérique (stockage/transport) 660 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 3000 m d'altitude)

Type de montage dans le système hôte

Référence 2725260
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente D05
Product key DREABA
Page catalogue Page 54 (C-6-2019)
GTIN 4017918185121
Poids par pièce (emballage compris) 166,2 g
Poids par pièce (hors emballage) 126,1 g
Numéro du tarif douanier 84733020
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242208
ECLASS-10.0.1 27242208
ECLASS-11.0 27242208

ETIM

ETIM 8.0 EC001423

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151700

cUL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 140324

UL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 140324

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Accès aux applications en langage évolué via HFI
Le canal de paramètres INTERBUS (PCP) est pris en charge.
Accès aux données du système INTERBUS et commande via les stations de visualisation
Pilote compatible avec les fonctions
Paramétrage et diagnostic avec Diag+
Installation de plusieurs cartes dans un PC avec surveillance de plusieurs lignes INTERBUS
Alimentation externe en tension 24 V DC