FB-6SP - Coupleurs d'appareils
2316307

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 6 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Résistance de terminaison prémontée
Protection contre les courts-circuits avec une limitation de courant pour chaque dérivation
Raccordements Ex-nA- [nL], Ex nA- [ic] ou FISCO ic pour les dérivations
Raccordement de jusqu'à 6 appareillages de terrain Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA
La fiche mâle n'est configurée que d'un côté, ce qui résout les problèmes de rayon de courbure des câbles