Homologation
Type de signal
Sélectionnez le diamètre extérieur du câble à raccorder
Diamètre du câble
Courant de référence (CEI)
Détrompage
Tension de référence (CEI)
Filetage
Matériau de la molette
Indice de protection
Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12 Push-Pull, Détrompage: A, raccordement serti, matériau de la molette: PA 6.6, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir
Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12 Push-Pull, Détrompage: A, raccordement serti, matériau de la molette: PA 6.6, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir
Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, Détrompage: A, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir
Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12, Détrompage: A, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir
Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, Détrompage: A, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir
Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur femelle coudé M12, Détrompage: A, raccordement serti, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir
Connecteur, Universel, 5-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, Détrompage: A, Raccordement Push-in, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Connecteur, Universel, 5-pôles, non blindé, connecteur mâle coudé M12, Détrompage: A, Raccordement Push-in, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Connecteur, Universel, 5-pôles, non blindé, connecteur femelle droit M12, Détrompage: A, Raccordement Push-in, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Connecteur, Universel, 5-pôles, non blindé, connecteur femelle coudé M12, Détrompage: A, Raccordement Push-in, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
"$pageName" sur