Homologation
Courant de référence
Sélectionnez le diamètre extérieur du câble à raccorder
Diamètre du câble
Sélectionnez la section du fil à raccorder
Section raccordable
Type de raccordement
Kit de connecteurs EVO, série B6, en plastique, comprenant : 1407727, 1407728, 1407622, 1407619, 1407669, boîtier plastique
Kit connecteurs EVO comprenant : 1407729, 1407730, 1407634, 1407628, 1407670
Kit de connecteurs EVO, série B10, en plastique, comprenant capot passe-câble, embase, éléments de contact Push-in : 1407729, 1407730, 1407633, 1407626, 1407670
Kit de connecteurs EVO, série B16, en plastique, comprenant capot passe-câble, embase, éléments de contact Push-in : 1407731, 1407732, 1407647, 1407642, 1407670
Kit connecteurs EVO comprenant : 1407731, 1407732, 1407648, 1407643, 1407670
Kit connecteurs EVO comprenant capot passe-câble, embase, éléments de contact Push-in : 1407735, 1407736, 1407661, 1407657, 1407671
Kit de connecteurs EVO, série B24, en plastique, comprenant capot passe-câble, embase, éléments de contact Push-in : 1407735, 1407736, 1407660, 1407656, 1407671
Jeu de connecteurs, indice de protection: IP66, nombre de pôles: 10, matériau: PA, type de raccordement: Raccordement vissé, section raccordable: AWG 20- 14
Jeu de connecteurs, indice de protection: IP66, nombre de pôles: 10, matériau: PA, type de raccordement: Raccordement vissé, section raccordable: AWG 20- 14
Jeu de connecteurs, indice de protection: IP66, nombre de pôles: 16, matériau: PA, type de raccordement: Raccordement vissé, section raccordable: AWG 20- 14
"$pageName" sur