Type de signal
Longueur de câble
Longueur de câble
Sélectionnez le type du deuxième connecteur du câble.
Type de tête 2
Sélectionnez le type du premier connecteur du câble.
Type de tête 1
Câble de jonction EtherCAT®, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), vert, connecteur mâle RJ45/IP20, droit, sur connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, longueur : 0,3 m
Câble de jonction EtherCAT®, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), vert, connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, sur connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, longueur : 0,3 m
Câble de jonction Sercos III, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 3020 (rouge trafic), connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, sur connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, longueur : 0,3 m
Câble de jonction, EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-pôles, vert RAL 6018, Connecteur droite RJ45 / IP20, sur Connecteur droite RJ45 / IP20, longueur de câble: 1 m
Câble de jonction EtherCAT®, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), vert, connecteur mâle RJ45/IP20, droit, sur connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, longueur : 1,0 m
Câble de jonction EtherCAT®, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), vert, connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, sur connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, longueur : 1,0 m
Câble de jonction EtherCAT®, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), vert, connecteur mâle RJ45/IP20, droit, sur connecteur mâle RJ45/IP20, droit, longueur : 2,0 m
Câble de jonction EtherCAT®, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), vert, connecteur mâle RJ45/IP20, droit, sur connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, longueur : 2,0 m
Câble de jonction EtherCAT®, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), vert, connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, sur connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, longueur : 2,0 m
Câble de jonction EtherCAT®, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), vert, connecteur mâle RJ45/IP20, droit, sur connecteur mâle RJ45/IP20, droit, longueur : 0,3 m
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur