Homologation
Type de profilé
Courant de référence
Nombre de connexions
Largeur
Couleur
Section maximale (souple)
Section maximale (rigide)
Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 6, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 6, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, avec connecteur de potentiel, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 6, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, avec connecteur de potentiel, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 6, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, avec diode 1N4007, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 6, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 6, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à ressort à 2 étages, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, largeur: 4,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à ressort à 2 étages, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, largeur: 4,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à ressort à 2 étages, avec connecteur de potentiel, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, largeur: 4,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" sur