Homologation
Type de profilé
Nombre de connexions
Largeur
Section minimale (rigide)
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Type de raccordement
Section maximale (rigide)
Courant de référence
Tension de référence
Bloc de jonction à plusieurs étages, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 3,5 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 3,5 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, avec connecteur de potentiel, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 3,5 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, avec connecteur de potentiel, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, avec connecteur de potentiel, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc moteur, quatre étages, connectique : raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG : 26 - 12, largeur : 5,2 mm, hauteur : 91,1 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur