Homologation
Type de profilé
Courant de référence
Nombre de connexions
Largeur
Section minimale (rigide)
Tension de référence
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Type de raccordement
Section maximale (rigide)
Bloc de jonction à plusieurs étages, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, avec connecteur de potentiel, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largeur: 6,2 mm, hauteur: 60,1 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, section : 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largeur: 6,2 mm, hauteur: 60,1 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 8,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à deux étages, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, pour le montage de composants à choisir soi-même, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à deux étages, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur