Homologation
Interface
Interface réseau
Résistance de terminaison active pour systèmes de bus PROFIBUS et RS-485, alimentation en tension redondante, répartition complète de la tension d'alimentation via des connecteurs sur profilé, isolation galvanique, terminaison commutable, interface de programmation intégrée
Dispositif d'extension PROFIBUS industriel, pour liaisons point à point, structures linéaires et fonctionnement mixte avec répéteur et convertisseur fibre optique. Distances jusqu'à 20 km, débits PROFIBUS jusqu'à 1,5 Mbits/s via fils en cuivre simples, comme des lignes téléphoniques internes.
Répétiteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des bus RS-485 à 2 fils, séparation triple, montage sur profilé
Convertisseur d'interface, pour l'isolation galvanique des interfaces RS-232 (V.24), 4 voies, montage sur profilé
Convertisseur d'interface, pour la conversion de RS-232 (V.24) à TTY, avec isolation galvanique, 2 voies, montage sur profilé
Convertisseur d'interface, pour la conversion de RS-232 (V.24) à RS-422 (V.11) et RS-485, avec isolation galvanique, 2 voies, montage sur profilé
Deuxième génération FL COMSERVER BASIC..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante (PDF)
Deuxième génération FL COMSERVER UNI..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série 232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, passerelle Modbus et PPP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante
Répétiteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des bus bifilaires LON basés sur RS-485, séparation trois voies, montage sur profilé support
"$pageName" sur