Homologation
Direction sortie de câble
Matériau du boîtier
Type de boîtier
Application
Mode de verrouillage
Nombre de sorties de câble
Hauteur
Capot passe-câble B16, pour étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, hauteur: 110,8 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 1x M50, Standard
Capot passe-câble B16, pour étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, hauteur: 110,8 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 1x M50, Standard
Capot passe-câble B24, pour étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, hauteur: 110,8 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 1x M50, Standard
Capot passe-câble B24, pour étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, hauteur: 110,8 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 1x M50, Standard
Embase en saillie B6, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 74,8 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 2x M25, Standard
Embase en saillie B6, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 74,8 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 2x M32, Standard
Embase en saillie B6, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 74,8 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 2x M40, Standard
Embase en saillie B6, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle de protection: PA, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 74,8 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 2x M25, couvercle de protection: oui, Standard
Embase en saillie B6, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle de protection: PA, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 74,8 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 2x M32, couvercle de protection: oui, Standard
Embase en saillie B6, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle de protection: PA, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 74,8 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 2x M40, couvercle de protection: oui, Standard
"$pageName" sur