Homologation
AWG maximum (rigide)
Section minimale (rigide)
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
AWG maximum (souple)
Type de raccordement
Section maximale (rigide)
Courant de référence
Type de profilé
Nombre de connexions
Tension de référence
Bloc de jonction pour courant, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement Power-Turn, nombre de connexions: 2, section : 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, largeur: 16 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/15
Bloc de jonction pour courant, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement Power-Turn, nombre de connexions: 2, section : 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, largeur: 16 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/15
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement Power-Turn, nombre de connexions: 2, section : 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, largeur: 16 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/15
Bloc de jonction pour courant, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement Power-Turn, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, section : 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, largeur: 16 mm, coloris: orange, type de montage: NS 35/15
Bloc de jonction pour courant, bloqué, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement Power-Turn, nombre de connexions: 6, nombre de pôles: 3, section : 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, largeur: 48 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/15
Bloc de jonction pour courant, bloqué, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement Power-Turn, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, section : 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, largeur: 64 mm, coloris: gris/bleu, type de montage: NS 35/15
Bloc de jonction pour courant, bloqué, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement Power-Turn, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, section : 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, largeur: 64 mm, coloris: gris/noir-jaune, type de montage: NS 35/15
Bloc de jonction pour courant, bloqué, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement Power-Turn, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, section : 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, largeur: 80 mm, coloris: gris/bleu/noir-jaune, type de montage: NS 35/15
Bloc de jonction pour courant, bloqué, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement Power-Turn, nombre de connexions: 6, nombre de pôles: 3, section : 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, largeur: 48 mm, hauteur: 68,3 mm, coloris: gris, type de montage: vissage direct
Bloc de jonction pour courant, bloqué, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement Power-Turn, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, section : 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, largeur: 64 mm, hauteur: 68,3 mm, coloris: gris/bleu, type de montage: vissage direct
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur