Avec le raccordement vissé avec douille de serrage, raccordez vos applications industrielles aux exigences élevées en matière de sécurité de contact grâce au type de raccordement le plus utilisé à l'échelle mondiale. Indépendamment de la section de conducteur, le raccordement vissé permet d'obtenir des forces très importantes par surface de contact.
Jeu de vis pour fixer l'embase sur la paroi de l'appareil, se compose de 1 vis M2 x 8, 1 rondelle Grower et 1 écrou