Homologation
Mémoire de travail
Résolution afficheur
Mémoire de données
Taille afficheur
Logiciel utilisateur
Indice de protection
Système d'exploitation
Interface
Ecran tactile avec FSTN 9,7 cm / 3,8"-ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 5 niveaux de gris, Arm9™, 200 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: IniNet Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec 47,0 cm/18.5" TFT-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 1366 x 768 pixel(s) (WXGA), 65536 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: IniNet Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (polyester)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 65536 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: IniNet Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec 39,05 cm / 15,4"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 65536 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: IniNet Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 65536 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: IniNet Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: IniNet Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 22,9 cm/9"-ecran (capacitif projeté, utilisation à un point), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: IniNet Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec 10,92 cm / 4,3"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: IniNet Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 26,4 cm / 10,4"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: IniNet Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (résistive analogique (polyester)), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: IniNet Browser. (système de bus: sans)
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur