Homologation
Type de profilé
Nombre de connexions
Section minimale (rigide)
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 2, section : 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, largeur: 4,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 3, section : 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, largeur: 4,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 4, section : 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, largeur: 4,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 2, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à plusieurs étages, avec connecteur de potentiel, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccord par tension à ressort/enfichable, nombre de connexions: 2, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccord par tension à ressort/enfichable, nombre de connexions: 2, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 6, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 3, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccord par tension à ressort/enfichable, nombre de connexions: 3, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, coloris: vert/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" sur