Homologation
Détrompage
Indice de protection
Tension de référence (CEI)
Type de raccordement
Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant, filetage M20 x 1,5, avec cordon TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², variante inox
Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant, filetage M20 x 1,5, avec cordon TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², variante inox
Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, M12, détrompage B, montage vissé/sur face avant, filetage M20 x 1,5, avec cordon TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², variante inox
Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, M12, détrompage B, montage vissé/sur face avant, filetage M20 x 1,5, avec cordon TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², variante inox
Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant, filetage M20 x 1,5, avec cordon TPE de 0,5 m, 8 x 0,25 mm², variante inox
Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant, filetage M20x1,5, avec cordon TPE de 0,5 m, 8x 0,25 mm², variante inox
Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, M12, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, raccordement soudé droit, variante inox
Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, M12, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, raccordement soudé droit, variante inox
Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 4 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant avec filetage Pg9, cordon TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm², en acier inoxydable
Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant avec filetage Pg9, cordon TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², en acier inoxydable
"$pageName" sur