Homologation
Type de raccordement
Borne collectrices de potentiel, Dans l'application finale, les dispositions de sécurité applicables pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits des câbles raccordés doivent être respectées !, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 101 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 5, section : 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, largeur: 19,4 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne collectrices de potentiel, Dans l'application finale, les dispositions de sécurité applicables pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits des câbles raccordés doivent être respectées !, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 101 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 5, section : 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, largeur: 19,4 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne collectrices de potentiel, Dans l'application finale, les dispositions de sécurité applicables pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits des câbles raccordés doivent être respectées !, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 105 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 11, section : 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, largeur: 16,3 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne collectrices de potentiel, Dans l'application finale, les dispositions de sécurité applicables pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits des câbles raccordés doivent être respectées !, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 105 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 11, section : 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, largeur: 16,3 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne collectrices de potentiel, Dans l'application finale, les dispositions de sécurité applicables pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits des câbles raccordés doivent être respectées !, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 105 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 11, section : 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, largeur: 16,3 mm, coloris: noir/jaune, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Distributeurs de potentiel, avec alimentation possible jusqu'à 6 mm², tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 13, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Distributeurs de potentiel, avec alimentation possible jusqu'à 6 mm², sans bouton d'actionnement, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 13, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: noir, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Distributeurs de potentiel, avec alimentation possible jusqu'à 6 mm², tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 13, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: noir, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Distributeurs de potentiel, avec alimentation possible jusqu'à 6 mm², tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 13, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: rouge, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Distributeurs de potentiel, avec alimentation possible jusqu'à 6 mm², tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 13, largeur: 8,3 mm, longueur: 64 mm, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur