Circuit imprimé perforé pour le kit EH 45 FLAT DEV ; pour les blocs de jonction MKDS-5,08 ; adapté au soudage manuel
Kits de développement pour boîtiers électroniques
Avec les kits de développement, vous réalisez rapidement des prototypes et des appareils de préséries. Ces kits de développement adaptés aux différentes gammes de boîtiers permettent la réalisation de solutions de raccordement et de conceptions de systèmes électroniques personnalisées. Phoenix Contact propose des kits de développement pour les boîtiers électroniques sur rail DIN des séries BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC et UM-BASIC.
Boîtier électronique sur rail DIN, pour montage sur rail DIN, avec couvercle encliquetable fermé, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), largeur: 25 mm, hauteur: 100 mm, profondeur: 116,65 mm
DEV-KIT UM-BASIC : contient 1 x boîtier profilé UM-BASIC 100MM et des blocs de jonction pour C.I. (SMKDS), livrés en pièces détachées
Plaque conductrice pour le kit BC 107,6 DEV
DEV-KIT ME-IO : contient 1 x boîtier ME-IO 18,8 et connectique enfichable (HSCH avec HSCP), livrés en pièces détachées
DEV-KIT ME-PLC : contient 1 x boîtier ME-PLC 40 et connectique enfichable (36 pôles), livrés en pièces détachées
Connecteur enfichable bus pour le raccordement de modules BC sur le profilé-support ; approprié pour les kits BC DEV, comprend HBUS 107,6 et connecteur mâle
Modèle de circuits imprimés pour boîtier ICS
DEV-KIT BC 107,6 : contient 1 x boîtier BC 107,6 et blocs de jonction pour C.I. (MKDS), livrés en pièces détachées
Plaque de circuit imprimé perforée pour le kit ME MAX DEV ; pour l'embase 4 pôles MSTBO ; convenant au soudage manuel
Avantages
- Solutions de boîtiers complètes avec technologie de raccordement intégrée
- Circuits imprimés perforés adaptés pour l'assemblage manuel
- Connecteurs de bus spécifique pour la conception de systèmes d'appareils complets
Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN
Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.
Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils
En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.
Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.