BC 107,6 DEV-KIT KMGY
-
Kit boîtier
2202525
DEV-KIT BC 107,6 : contient 1 x boîtier BC 107,6 et blocs de jonction pour C.I. (MKDS), livrés en pièces détachées
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Boîtier conforme à la norme DIN 43880 de largeur utile 107,6 mm
Blocs de jonction pour C.I. en pas de 5 mm, avec section de conducteur jusqu’à 1,5 mm²
Platine à trame perforée en option pour le soudage de composants THT à la main
Raccordement les uns aux autres des modules de boîtiers séparés à l'aide du HBUS en option via un profilé