Contact coaxial, diamètre de contact: 4,8 mm, tournés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: doré, section raccordable: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Impédance caractéristique: 75 Ω
Contact coaxial, diamètre de contact: 4,8 mm, tournés, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: doré, section raccordable: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Impédance caractéristique: 75 Ω
Contact coaxial, diamètre de contact: 4,8 mm, tournés, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: doré, section raccordable: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Impédance caractéristique: 50 Ω
Contact coaxial, diamètre de contact: 4,8 mm, tournés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: doré, section raccordable: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Impédance caractéristique: 50 Ω
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur