Type de signal
Support de transmission
Câble PROFINET POF ultrasouple à confectionner, adapté à une utilisation avec des chaînes porte-câbles, pour des contraintes en flexion alternatives jusqu'à 5 millions de cycles. Eléments individuels en polyamide très résistant (PE). Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV, et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR).
Fibre optique en polymère, duplex 980 μm/1000 μm, réalisation moyennement lourde pour le câblage dans des installations et machines fixes, vendue au mètre, sans connecteur
Câble en fibre polymère, duplex 980/1000 μm, réalisation lourde pour utilisation souple en chaîne porte-câble, au mètre, sans connecteur
Câble en fibre PCF, duplex 200/230 μm, vendu au mètre, sans connecteurs, pour pose extérieure
Câble d'installation robuste POF à équiper (seulement têtes IP20) pour le câblage dans des installations et machines fixes, éléments individuels en polyamide (PA), exempt d'halogènes, résistance à l'ozone et aux UV, avec gaine extérieure renforcée en polyuréthane (PUR)
Câble rond POF ultrasouple à confectionner (uniquement têtes IP20), adapté à une utilisation avec des chaînes porte-câbles. Eléments individuels en polyamide (PA) très résistant. Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR).
Câble PROFINET POF ultrasouple à confectionner (uniquement têtes IP20), adapté à une utilisation avec des chaînes porte-câbles. Eléments individuels en polyamide (PA) très résistant. Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR).
Câble d'installation POF à équiper (seulement têtes IP20) pour le câblage dans des installations et machines fixes, éléments individuels en polyamide (PA), exempt d'halogènes, résistance à l'ozone et aux UV, avec gaine extérieure en polyuréthane (PUR)
Câble d'installation robuste PCF à équiper (seulement têtes IP20) pour le câblage dans des installations et machines fixes, éléments anti-traction en aramide, éléments individuels en matériau FRNC, exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV, avec gaine extérieure en polyuréthane (PUR)
Câble d'installation PCF-PROFINET à confectionner (uniquement têtes IP20) pour le câblage dans des installations et machines fixes, éléments individuels en polyamide (PA), résistant à l'ozone et aux UV, avec gaine extérieure en PVC
"$pageName" sur