Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 8 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.
Répartiteur de bus de terrain et coupleur de segment pour PROFIBUS PA, PROFIBUS DP et Fieldbus Foundation
Les répartiteurs de bus de terrain (appelés également coupleurs pour appareils de terrain) pour PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus vous permettent d'étendre votre bus de terrain au choix sur le terrain. Pour mettre vos appareillages de terrain en réseau avec les systèmes de régulation et de commande, le coupleur DP-PA PROFIBUS relie des réseaux DP aux réseaux de processus PROFIBUS PA de façon transparente.
Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 12 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.
Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 6 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.
Carte de couplage maître PCI avec isolation galvanique
Coupleur d'appareils dans l'environnement de la zone 1 pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 12 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.
Coupleur d'appareils dans l'environnement de la zone 1 pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour huit dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.
Boîte de jonction en acier inoxydable
Coupleur modulaire PROFIBUS DP vers PROFIBUS PA
Coupleur de segment PROFIBUS DP/PA
Les coupleurs DP/PA vous permettent de relier des réseaux PROFIBUS DP avec des réseaux de processus PROFIBUS PA de façon transparente.
- Jusqu'à dix modules PROFIBUS DP ou PROFIBUS PA par coupleur pour une connexion avec jusqu'à quatre réseaux DP/PA différents
- Redondance du réseau avec jusqu'à dix modules
- Diagnostic réseau intégré via un module d'interface de communication
- Serveur web puissant embarqué destiné à la configuration et à l'accès au diagnostic réseau
- Détection automatique et transparente de la vitesse de transmission jusqu'à 12 Mbits/s
- Remplacement des modules de l'installation pendant le fonctionnement
- Gestion et configuration des appareils de terrain PROFIBUS via FDT/DTM
Pour chaque configuration, vous avez besoin d'une station de tête pour la gestion, d'un répéteur PROFIBUS DP et d'un module PROFIBUS PA comme interface avec le réseau PROFIBUS PA. Cette conception modulaire permet de configurer des applications particulières. L'unité préconfigurée FB-HSB-DP/PA convient pour la plupart des applications comme paquet de base.
Coupleur pour appareils de terrain pour la zone 2
Coupleurs multi-protocole FOUNDATION Fieldbus et PROFIBUS PA pour la zone 2
Les coupleurs pour appareils de terrain multi-protocole pour PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus sont conçus pour des températures ambiantes de -50 °C à +90 °C. Ils sont très compacts et peuvent être raccordés d'un côté par le bas afin d'économiser de l'espace. Vous gérez ainsi votre espace de la meilleure manière qui soit et obtenez une densité de canaux maximale dans votre coffret de distribution.
Les coupleurs pour appareil de terrain sont marqués Fieldbus Foundation.
Barrière de bus de terrain pour PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus
Barrière de bus de terrain zone 1 pour FOUNDATION Fieldbus et PROFIBUS PA
Les coupleurs d'appareils de terrain multi-protocole pour PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus portent également le nom de barrière de bus de terrain en raison de leur homologation pour zone explosible 1.
- Testés pour les températures ambiantes de -40 °C à +80 °C
- Légers et robustes
- Installation facile et peu encombrante grâce au raccordement par le bas
- Enregistrement par Fieldbus-Foundation
Des commutations intelligentes minimisent le rebondissement de contact (bouncing) tout en assurant une qualité élevée du signal.
Coffrets de distribution pour bus de terrain
Coffrets de distribution pour bus de terrain avec homologations et coupleurs pour appareil de terrain préinstallés
Nous proposons également une gamme de coffrets de distribution pour bus de terrain spécialement conçus pour les coupleurs pour appareils de terrain. Utilisation universelle grâce aux homologations ATEX, CEIEx et UL Class I, Division 2.
Les coffrets prééquipés sont disponibles dans deux modèles avec et sans parafoudre basse tension pour la ligne principale. Ils relient la ligne principale aux appareils de terrain.
- Coffrets de distribution prêt à l'emploi en acier inoxydable brossé 316L
- Disponibles avec 10 ou 16 ports
- Montage rapide et facile avec des coupleurs pour appareils de terrain à plusieurs canaux pour zone 2
- Faible encombrement et poids réduit