Liste de produits : accessoires

Filtres

11 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Adaptateur de montage sur profilé - EEM-MKT-DRA - 2902078

Adaptateur de profilé pour appareils de mesure de l'énergie EEM-MA600 et EEM-MA400

Module fonction - EEM-IMP-MA400 - 2904314

Module de fonction avec une sortie d'impulsion ou d'alarme pour le EEM-MA400

Module fonction - EEM-IMP-MA600 - 2904313

Module de fonction avec deux sorties d'impulsion pour le EEM-MA600

Module de communication - EEM-RS485-MA400 - 2901365

Module de communication RS-485 JBUS/MODBUS pour l'EEM-MA400

Module de communication - EEM-RS485-MA600 - 2901367

Module de communication RS-485 JBUS/MODBUS pour l'EEM-MA600

Module de communication - EEM-PB12-MA600 - 2901418

Module de communication PROFIBUS DP (12 MBit/s) pour l'EEM-MA600

Module de communication - EEM-ETH-MA600 - 2901373

Module de communication Ethernet pour le EEM-MA600 avec serveur WEB intégré

Module de communication - EEM-ETH-RS485-MA600 - 2901374

Module de communication passerelle RS-485 / Ethernet pour le EEM-MA600 avec serveur WEB intégré

Module fonction - EEM-MEMO-MA600 - 2901370

Module mémoire pour stockage temporaire des valeurs pour l'EEM-MA600

Module fonction - EEM-2AO-MA600 - 2901475

Module fonction avec deux sorties analogiques (0–20/4-20 mA) pour le EEM-MA600

11 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer